4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 Varm hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Bred stråle, Hvid
4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH
Produktbeskrivelse
Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 5200 lm, 32.5 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Bred stråle, Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet