4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 Varm hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Smalstrålende, Hvid

4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 5200 lm, 32.5 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Smalstrålende, Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910629120026
Fuld ordrekode: 403073266117699