CoreLine Påbyg, All-in, 31 W, 22 W, 1500x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC

Produktbeskrivelse

1500x200 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 84˚, Mikroprismatisk linse, Polymethylmethacrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 5-polet, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 911401882681
Fuld ordrekode: 871951451240500