PowerBalance Indbyg, 26 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4
RC360B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC
Produktbeskrivelse
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Interact SNS210-sensor, 3400 lm, 26 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, SC | Sikkerhedskabel