PowerBalance Indbyg, 27 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4, Wieland

RC360B 34S/930 SRD W30L120 VPC IA4 W3

Produktbeskrivelse

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Interact SNS210-sensor, 3400 lm, 27 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 3-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505101726
Fuld ordrekode: 871869998046700