PowerBalance Indbyg, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4
RC360B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 3400 lm, 27 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, SC | Sikkerhedskabel