Philips Maxos Fusion

Garanteret ydeevne, fremtidssikret løsning

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
180
6.200
4000
34,5
22
177
10.100
4000
57
22
171
12.300
4000
72
22
172
5.000
4000
29
22
165
6.100
4000
37
22
160
8.000
4000
50
22
177
10.100
4000
57
22
171
12.300
4000
72
22

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Fordele

  • Frihed til at (gen-)placere, så du kan rette lyset derhen, hvor der er behov for det

  • Serie af armaturer, der kan skabe den ønskede atmosfære: Stort udvalg af stråleformer, som passer til forskellige slags brug

Egenskaber

  • Skinnesystem med mulighed for op til 13 ledninger i skinnen

  • Høj ensartethed og naturlig lysfordeling

Anvendelsesområder

  • (Fødevarer) detailhandel
  • Industrihaller/områder
  • Lagre/distributionscentre

Downloads