Philips GentleSpace Gen4

GentleSpace – Effektiv belysning af høj kvalitet, udviklet til at være det perfekte valg i krævende miljøer

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
171
13.000
4000
76
25
167
17.000
4000
102
25
174
25.000
4000
144
25
167
35.000
4000
210
25
178
13.000
4000
73
25
175
17.000
4000
97
25
184
25.000
4000
136
25
177
35.000
4000
198
25

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

GentleSpace gen4 er den ideelle belysningsløsning til industrielle omgivelser og indendørs sportsfaciliteter. Den sikrer høj lyskvalitet, forbedrer sikkerhed og produktivitet, og overholder sikkerhedsbestemmelser. Med lang levetid og lav vedligeholdelse er den perfekt til højloftede installationer. Dens energieffektivitet reducerer driftsomkostningerne. GentleSpace gen4 tilbyder forskellige optik, strålevinkler, lumenpakker og tilslutningsmuligheder, hvilket gør den nem at tilpasse. Det flade design letter installation og vedligeholdelse. Den er robust og egnet til ekstreme temperaturer, farlige områder og sportsapplikationer. Klar til intelligente lysstyringssystemer som Interact, GentleSpace gen4 prioriterer holdbarhed og genanvendelighed. Den kan serviceres, og information er tilgængelig via Signify Service tag-appen. Uanset om du søger en ‘tilpas og glem’-løsning eller en, der kan styres efter installation, er GentleSpace gen4 det rette valg.

Fordele

  • Robust design, skabt til at modstå barske forhold i alle mulige miljøer

  • Kompakt produktarkitektur, modstandsdygtig over for stød (IK08), vand og støv (IP65)

Egenskaber

  • Enestående ydeevne med UltraEfficient (UE, 189 lm/W) og High-Efficiency (HE, 183 lm/W) versioner

  • Lang levetid på 100.000 timer ved L85

Anvendelsesområder

  • Produktionsfaciliteter (fra mad og drikke til tung industri)
  • Lager og distributionscentre
  • Indendørs sportsfaciliteter, svømmebassiner og udstillingshaller

Downloads