Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 6970 lm, 5700 K, CRI70, Senzorové stmívání, Asymetrický střední pro čerpací stanice, MDU2, IP66
BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH
Popis výrobku
Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Programovatelný pohybový a světelný senzor, 6970 lm, 48 W, 147 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymetrický střední pro čerpací stanice, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel bez konektoru, třípólový, Pětipólový zasunovací konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED81 [LED module 8100 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle