Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11700 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66
BCP333 LED128/740 I PRM
Popis výrobku
Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 11700 lm, 74 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Šroubový konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED128 [LED module 12800 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle