Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11700 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66

BCP333 LED128/740 I PRM

Popis výrobku

Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 11700 lm, 74 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925865287
Úplný objednací kód: 871869699765900

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED128 [LED module 12800 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování