Philips UniStreet gen2, Road & street light, 78 W, 12180 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 12180 lm, 78 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925866746
Úplný objednací kód: 871951410011400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED139 [LED module 13900 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování