PhilipsToSignify

Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!

Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.

Philips LumiStreet gen2., Road & street light, 186 W, 29240 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj, regulační, 29240 lm, 186 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925866445
Úplný objednací kód: 871951405878100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED340 [LED module 34000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    2 jednotky
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Vrstva
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování