Philips Luma gen2, Road & street light, 37 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66
BGP701 LED60-4S/740 II DM11 CLO SRT SRB
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 42 až 60 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady a konstantním světelným tokem (integrovaným), Konstantní světelný tok, 5220 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 10 m bez konektoru, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED60 [LED module 6000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle