Philips Ledinaire StreetLight

Ledinaire StreetLight – jednoduchost a spolehlivost

Výrobky

Výrobek Porovnat
111
4 606
3000
70-79
42

informace o řadě výrobků

Popis

Svítidlo Ledinaire Streetlight bylo navrženo pro potřeby přechodu na LED osvětlení, ať už při modernizaci starých HID lamp, nebo pro účely zajištění bezpečnosti občanů na nových ulicích na venkově. Ledinaire Streetlight nabízí jednoduše dosažitelné přínosy a vysokou spolehlivost.

Výhody

  • Izolační třída II

  • Standardní ochrana proti rázům na úrovni 4 kV

Vlastnosti

  • Snadná montáž

  • Vhodné pro nejrůznější použití díky středně širokému rozptylu světla

Použití

  • Rezidenční oblasti
  • Silnice a ulice

Stahování