Philips Ledinaire StreetLight, Road & street light, 42 W, 4606 lm, 3000 K, CRI70, Bezpečnostní třída II, IP65, SRG4-4

BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE

Popis výrobku

Road & street light, Hliník litý pod tlakem, Tmavě šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4606 lm, 42 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4333 / 0.4017) SDCM 5, CRI70, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Ochrana svítidla proti rázům až 4 kV v rozdílovém a až 4 kV v běžném režimu, Kabel 0,5 m bez konektoru

Kód objendávky: 51212299
Úplný objednací kód: 871951451212299

Stahování