Philips AluRoad gen2, Road & street light, 20 W, 2937 lm, 3000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Úzké vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Světle šedá (RAL7035), Jednovrstvý práškový potah, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 2937 lm, 20 W, 151 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Úzké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925869115
Úplný objednací kód: 871951476912000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED34 [LED module 3400 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Vrstva
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování