Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 32 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování vyhovující normě PCN (Protection Ciel Noturne - Dark Sky), řada Metronomis, Bezpečnostní třída II, IP66, SRGU10

BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60

Nové

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování vyhovující normě PCN (Protection Ciel Noturne - Dark Sky), řada Metronomis, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Kabel 0,5 m bez konektoru, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925868202
Úplný objednací kód: 871951419996500

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování