Signify Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 51 W, 6800 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Metronomis, široký rozptyl, Bezpečnostní třída II, IP66, SRGU10

BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60

Nové

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 6800 lm, 51 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Metronomis, široký rozptyl, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Kabel 0,5 m bez konektoru, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925868203
Úplný objednací kód: 871951419997200

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED80 [LED module 8000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování