Philips Cellular Nodes

Bezdrátové připojení pro ovládání venkovního osvětlení. Plug-and-play zařízení, které přemění jakékoli pouliční osvětlení na individuálně ovladatelné, dálkově ovládané svítidlo.

informace o řadě výrobků

Popis

Mobilní uzel Philips umožňuje připojení typu plug-and-play pro jakékoli stávající a již nainstalované venkovní svítidlo s různými typy zásuvky (jako je Zhaga, Nema nebo 20mm vedení). Jakmile je uzel nainstalován, svítidlo se automaticky připojí k Philips Interact City a automaticky se lokalizuje na mapě díky vestavěnému GPS modulu. V závislosti na konfiguraci svítidla (jako je Zhaga, Nema nebo 20mm vedení) bude fungovat také s modulem Outdoor Multisensor.

Výhody

  • Snadná instalace pomocí různých typů zásuvek (jako je Zhaga, Nema nebo 20mm vedení)

  • Mobilní připojení pro spolehlivou bezdrátovou technologii

Vlastnosti

  • Svítidla s paticí ZHAGA nebo NEMA nebo 20mm vedením

  • Automatické uvedení do provozu: každý uzel se po instalaci automaticky připojí k systému Interact City

Použití

  • Silnice a ulice

Stahování