Dynalite Multipurpose Controllers

Sofistikovaná, a přitom jednoduchá energeticky účinná řešení ovládání osvětlení

Výrobky

Výrobek Porovnat
DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DDMC802

DDMC802

88800100
DGTM104

DGTM104

88772100
DGLM105 V2

DGLM105 V2

88774500
DGLM202

DGLM202

88775200
DGLM402

DGLM402

88776900
DGRM204 V2

DGRM204 V2

88777600
DGBM200 V2

DGBM200 V2

88778300

informace o řadě výrobků

Popis

V rámci každého projektu může být k dosažení požadovaného výsledku nutné použít mnoho různých typů světelných zdrojů o různém výkonu. Každý z těchto zdrojů může vyžadovat jiný způsob ovládání. Řada víceúčelových ovladačů Dynalite umožňuje přizpůsobit druhy výstupu prostřednictvím různých výstupních modulů. Při použití víceúčelových ovladačů s montáží na lištu DIN lze pro každý obvod zvolit specifický druh ovladače: relé, stmívač s regulací v náběhové hraně, stmívač s regulací v sestupné hraně, předřadníkový ovladač, ovladač s přednastavenou funkčností, ovládání ventilátoru a ovládání rolet a žaluzií. Pomocí jediného zařízení lze ovládat více typů zátěží v libovolné kombinaci. Výsledkem je jednodušší instalace a nižší počet potřebných obvodů.

Výhody

  • Ovladače podporují distribuovanou inteligenci. To znamená, že každé zařízení má vlastní procesor s přednastavenými režimy a dokáže pracovat jako samostatná ovládací jednotka

  • Některá zařízení mají přednastavenou funkčnost s možností změny konfigurace

Použití

  • Obchody a pohostinství, kanceláře a průmysl
  • Veřejné prostory, stadiony a víceúčelová střediska
  • Byty

Stahování