Philips CorePro, LED, T38, Pouze ze sítě, 26 W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Popis výrobku
CorePro, LED, T38, Pouze ze sítě, 26 W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky E27
- Nominální životnost 25 000 h
- Cyklus zapnutí 50 000
- Lighting Technology LED
- Referenční měření toku Sphere
- Záruční lhůta 3 roky