Philips CorePro, LED HPI, Tvar T, Pouze ze sítě, 30 W, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 h
TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3
Popis výrobku
CorePro, LED HPI, Tvar T, Pouze ze sítě, 30 W, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 h, 123.00 lm/W, EEL E, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky E27
- Nominální životnost 15 000 h
- Cyklus zapnutí 50 000
- Lighting Technology LED HPI
- Referenční měření toku Sphere
- Záruční lhůta 1 rok