Philips MASTER Value, LED, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Popis výrobku
MASTER Value, LED, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky E27
- Nominální životnost 15 000 h
- Cyklus zapnutí 20 000
- Lighting Technology LED
- Referenční měření toku Sphere