Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.53, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003540202
Úplný objednací kód: 871951447107800

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování