Philips Předřadníky Xitanium LED Xtreme – programovatelné

Spolehlivá a vysoce výkonná technologie pro extrémní LED aplikace

Výrobky

Výrobek Porovnat
75
152
700
1–10 V
DALI
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
100
143
700
1–10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20 | Finger-protected
40
57
700
1–10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20 | Finger-protected
300
280
1500
1–10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20 | Finger-protected

informace o řadě výrobků

Popis

Naše programovatelné předřadníky Xitanium Xtreme LED s globálním vstupním napětím (UL, ENEC) jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoký výkon, ochranu i konfigurovatelnost. Technologie Xtreme zajišťuje maximální robustnost a ochranu spojenou s dlouhou životností. Programovatelné předřadníky lze konfigurovat prostřednictvím rozhraní DALI a softwaru MultiOne.

Výhody

  • Nejvyšší odolnost, úspora energie díky vysoké účinnosti a vícenásobnému stmívání a nižší náklady na údržbu

  • Plně programovatelné LED předřadníky určené pro propojené osvětlovací systémy

Vlastnosti

  • Vysoká ochrana proti rázům (CM/DM)

  • Několik řídicích rozhraní: DALI, 1–10V (programovatelné a také AmpDim)

Použití

  • Exteriér
  • Průmysl

Stahování