Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/2526472540 | 49,8 | 3 925 | 6500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
informace o řadě výrobků
Popis
Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako zářivky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.
Výhody
Jednoduchá náhrada zdroje za zdroj pro více než 10% úspory energie
Zaručuje kompatibilitu osvětlení s nejnovějšími normami pro osvětlení interiéru
Vlastnosti
Jediná zářivka T8, která ušetří více než 10 % energie ve stávajících svítidlech s elektromagnetickým předřadníkem
Nižší úspora energie s elektronickým předřadníkem v závislosti na jeho typu (proudové nebo výkonové řízení)
Použití
Varování a bezpečnost
Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.