Philips GreenSpace Evo, 39.5 W, 5400 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Bílá
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5400 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 2 jednotky
- Včetně předřadníku Ano
- Vrstva Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle