PhilipsToSignify

Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!

Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.

Philips GreenSpace Evo, 34 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Široké vyzařování, Černá

ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482

Popis výrobku

Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3900 lm, 34 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505104613
Úplný objednací kód: 872016983500900

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Vrstva
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování