GreenSpace Evo, 22.5 W, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek, Černá
ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482
Popis výrobku
Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2900 lm, 22.5 W, 138 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice