Philips Sada nouzového osvětlení

Sada nouzového osvětlení: Každé svítidlo teď může být součástí nouzového osvětlení.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Výrobky

Výrobek Porovnat
Vymazat vše

Omlouváme se, pro {name} nebyly nalezeny žádné výsledky

informace o řadě výrobků

Popis

Sady nouzového osvětlení Philips jsou navrženy tak, aby dokázaly přeměnit svítidla celkového osvětlení na svítidla nouzová – rychle, snadno a přímo na místě. K dispozici máte na výběr dvě sady, které jsou vhodné pro různé typy svítidel: Vestavěná sada je navržena pro použití s lineárními svítidly, jako jsou svítidla do vlhka a světelné lišty; nezávislá sada je dokonalým řešením pro zapuštěná svítidla, jako jsou panely a svítidla typu downlight. Každá sada se skládá z nouzového LED předřadníku a baterie LifePO4 (lithium-železo fosfát). V případě nouzové situace se svítidla přepnou do bateriového režimu, aby dokázala zajistit dostatečné nouzové vnitřní osvětlení po dobu tří hodin. Rychlá a snadná instalace: Modul nouzového osvětlení v sadách eliminuje jakoukoli složitost díky LED indikátoru a možnosti samotestování (ELP) nebo manuálního testu (ELB). Ty dodají větší jistotu, že režim nouzového osvětlení funguje přesně tak, jak má. Prostor pro baterie lze snadno otevřít pro rychlou a snadnou výměnu baterie. Sady nouzového osvětlení Philips lze zakoupit jako doplněk k celé řadě našich svítidel. Není tedy nutné, abyste se předem museli rozhodovat, zda nouzové osvětlení potřebujete, nebo ne. Konverzní nouzové osvětlení je možné realizovat i po instalaci vašich svítidel. Stačí si jednoduše objednat tu správnou sadu pro svítidla dle vašeho výběru. Když budete potřebovat zapnout možnosti nouzového osvětlení, máte vše připraveno.

Výhody

  • Nemusíte se rozhodovat předem – doplnit nouzové svítidlo můžete kdykoli

  • Flexibilní a snadno se instaluje

Vlastnosti

  • Interní baterie LifePO4 s prodlouženou životností

  • Možnost autotestu (ELP) nebo manuálního testu (ELB).

Použití

  • Kanceláře
  • Parkovací garáže
  • Vzdělávání
  • Zdravotní péče
  • Celkové osvětlení

Stahování