Philips CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, IP65
WL140V LED34S/830 WIA WH
Popis výrobku
D390 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Šestipólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti -