Україна - Українська

Philips Clearflood gen2, 172 W, 23100 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU

Опис виробу

Алюмінієвий, Алюміній, Блок живлення, 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 6/8 kV, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 912300060551
Повний код замовлення: 872016979612600