Philips Dynalite Signal Dimmer Controllers

Витончені, але прості енергоефективні рішення для керування освітленням

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лінійка контролерів димерів сигналу Dynalite була розроблена для задоволення майбутніх вимог проектів. Вони здатні передавати всі стандартні протоколи драйверів (1–10 В, DSI, DALI й Broadcast DALI) і підтримують два діапазони можливостей встановлення як на DIN-рейку, так і на настінну коробку, щоб забезпечити гнучкі можливості встановлення. Лінійка контролерів димерів сигналу також підтримує широкий спектр контролерів драйверів із різними кількостями й розмірами ланцюгів для роботи окремо або як частина системи, що відповідає будь-яким вимогам проекту.

Переваги

  • Підтримка багатьох протоколів

  • Є опції

Застосування

  • Крамниці й готелі, офіси і промислові підприємства
  • Громадські місця, стадіони й багатоцільові центри проведення заходів
  • Житлові будинки

Файли