Philips MASTER Value, LEDbulb, G120, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF

Опис виробу

MASTER Value, LEDbulb, G120, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 55.00 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002454101
Повний код замовлення: 871951426961300

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    20 000
  • Номінальний строк служби (у годинах)
    15 000 година (-н)
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Гарантійний період
    2.5 років

Файли