Philips MASTER Value, LEDbulb, ST19, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло
LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
Опис виробу
MASTER Value, LEDbulb, ST19, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 55.00 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів E27
- Номінальний термін служби 15 000 година (-н)
- Цикл перемикання 20 000
- Номінальний строк служби (у годинах) 15 000 година (-н)
- Технології освітлення LEDbulb
- Гарантійний період 2.5 років