PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 – sürdürülebilir performans

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Bir ofis alanını LED'li aydınlatma armatürleriyle aydınlatmak söz konusu olduğunda, insanlar makul bir maliyetle sürdürülebilirliğe yatırım yapmak ister. Aynı zamanda, sistem konforlu bir çalışma ortamı sağlamak için ofis aydınlatma standartlarıyla uyumlu olmalıdır. PowerBalance gen2 Philips'in enerji verimliliği en yüksek ve ofis standardına uyumlu LED aydınlatma armatürüdür. T5 çözümüyle karşılaştırıldığında, enerji maliyetlerini yarıdan fazla azaltır ve ışık kaynağı daha uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Bu durum, işletme maliyetlerinin büyük ölçüde azalmasıyla sonuçlanarak şartname pazarının ihtiyaçlarını karşılayan bir bedel sağlar. Gen2 mimarisi, oldukça çok yönlü modüler ve yarı modüler aydınlatma armatürleri yelpazesi sunar. Bu aydınlatma armatürleri, açık ve gizli T çubuklarla kolaylıkla tavanlara, alçı tavanlara ve bandraster türü tavanlara monte edilebilir. PowerBalance da yüzeye monte model olarak sunulmaktadır.

Avantajlar

  • Son derece verimli, ofis normlarıyla uyumlu, LED aydınlatma armatürü

  • Birçok iç mekan uygulamasında floresan lambalı armatürlerin birebir değişimi içiin kullanılan kaliteli aydınlatma

Özellikler

  • Farklı montaj seçenekleri

  • İleri LED teknolojisi

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Diğer iç mekan uygulamalar

Uyarı ve Güvenlik

  • Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.

  • Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips/Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur.