PowerBalance gen2, 25 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, Kablosuz, Interact Ready, UGR16, U4
RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Hazır sensörlü sürücülü Interact Sistemi, SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 3400 lm, 25 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Ofis uyumlu geniş ışın, Beyaz reflektör, Opal, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı, Yayıcı yüzey, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, SC | Güvenlik kablosu