PowerBalance gen2, 24 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16
RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC
Ürün Açıklaması
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Ofis uyumlu geniş ışın, Beyaz reflektör, Opal, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı, Yayıcı yüzey, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör