Türkiye - Türkçe

Philips Mini 300 LED gen3

Akıllı aydınlatmayla benzin istasyonunuzu zenginleştirme

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, mükemmel ürün tasarımı ve son derece verimli ışık çıkışları için en son LED teknolojisi birleşimi, benzin istasyonunuzu markalı bir simge haline getirir ve misafirlerinizin görsel konforla güvenli bir şekilde yaklaşmasına yardımcı olur. Mini 300 LED gen3, tercihe bağlı hareket algılayan kontrol sistemi ile son teknoloji LED aydınlatma armatürleri karartmayla enerji tasarrufunu yeni düzeylere çıkarırken yönlendirme ve güvenlik için de yeterli aydınlatma sağlar. Işık senaryoları, ilk kurulumda veya ürünlerin kullanım ömrü boyunca tercihlerinize göre özelleştirilebilir. Yerleşik varlık ve ışık sensörüne sahip, isteğe bağlı Master-Slave kombinasyonuyla harici bir sensöre ihtiyaç duyulmaz ve bir adet Master Mini 300 LED gen3, 6 adete kadar basit aydınlatma armatürünü kontrol edebilir. Bu, yatırımınıza olumlu bir etki yaratmanın yanı sıra, ek enerji tasarrufuna da yol açabilir. Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürü, tek bir kişi tarafından kolayca kurulacak kadar hafiftir. Aydınlatma armatürü ayarları, uzaktan kumanda olarak bir akıllı telefonla veya tabletle zemin düzeyinden bile değiştirilebilir; böylece yukarıda çalışma gerektirmez. Ücretsiz Mini 300 LED Uygulamasıyla, aydınlatma armatürünün durumunu zeminde dururken bile okuyabilirsiniz. Gömme monteli, yüzey monteli ve alt saçak aydınlatması için uygun olan projektör modelleriyle Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, kurulum maliyetlerini azaltan devrim niteliğinde, yükseltilebilir bir çözümdür.

Avantajlar

  • Özel optik ışın tercihiyle mükemmel ışık kalitesi, farklı benzin istasyonu yapılandırmalarının her türlü ihtiyacıyla uyumludur

  • Özelleştirilebilir yerleşik kontroller ve zamanlayıcı ile en aza indirgenmiş enerji tüketimi

Özellikler

  • Maksimum enerji tasarrufu ve azaltılmış bakım maliyetleri için yüksek verimli, uzun ömürlü LED platformu

  • Dahili hareket sensörü modülü ve ışığın farklı düzeylerde programlanabilir otomatik karartması için zamanlayıcı ile SMART kontrol sistemi

Uygulamalar

  • Benzin istasyonları

İndirmeler