Türkiye - Türkçe

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 13440 lm, 5700 K, CRI70, Dahili (harici bağlantı yok), Petrol asimetrik orta, IP66

BBP333 LED159/757 I PAM

Ürün Açıklaması

Under-canopy light, Alüminyum döküm, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 13440 lm, 90 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Petrol asimetrik orta, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, 3 kutuplu fişsiz kablo, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925866255
Tam sipariş kodu: 871869981937800