Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 91 W, 14400 lm, 5700 K, CRI70, Dahili (harici bağlantı yok), Petrol dönebilen simetrik orta, IP66
BCP333 LED159/757 I PRM
Ürün Açıklaması
Under-canopy light, Alüminyum döküm, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 14400 lm, 91 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol dönebilen simetrik orta, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Vidalı konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED159 [LED module 15900 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl