Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Simetrik dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 76 mm çap için en üst, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024198
Tam sipariş kodu: 871869949758300

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED50 [LED module 5000 lm]