Sverige - Svenska

Philips Iridium gen4, Road & street light, 106 W, 13940 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED180-4S/740 II GF DM11 GR CO CL

Produktbeskrivning

Road & street light, Aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60-76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 13940 lm, 106 W, 132 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 15 m, utan stickkontakt, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925867323
Hela beställningsnumret: 871951410582900