Philips ClearWay gen2, Road & street light, 20 W, 2112 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66
BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet, reglerande, Konstant ljusflöde, 2112 lm, 20 W, 106 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , 5-polig tryckanslutning