Sverige - Svenska

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 15.6 W, 2136 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66

BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet, reglerande, Konstant ljusflöde, 2136 lm, 15.6 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868864
Hela beställningsnumret: 871951473810200