Philips ClearWay gen2, Road & street light, 21.5 W, 3080 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66
BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3080 lm, 21.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, 5-polig tryckanslutning