Philips ClearFlood gen2, 530 W, 71680 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU
Produktbeskrivning
Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet, 71680 lm, 530 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 6/8 kV, Kontaktdon, 3-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED930 [LED module 93000 lm]
- Antal driftdonsenheter 3 enheter
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Signify Circle