Philips TownTune central stolptopp DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, STD
BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon