Sverige - Svenska

Philips TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024160
Hela beställningsnumret: 871869949029400